Schmalz

Houder voor vierkante buizen HTR-STS

Plunjermontage van M5 tot G1/2"

Ga direct naar de producten

Montage op vierkante buizen voor flexibel gebruik en snel wisselen

Directe montage van zuignappen of veerplunjers mogelijk

Montage zonder gereedschap via spanhendel (type STS-...-D30)

Veelzijdig, want het past op veerplunjers van M5 tot G1/2

Ontwerp
  • Gekantelde beugel van plaatstaal met bevestigingsgaten (2)
  • Maat D10/16: Bevestiging aan vierkante buis door middel van dopschroef (1)
  • Maat D30: Bevestiging op vierkante buis door middel van spanhendel (3)
Technische gegevens
  • Bevestigingen voor plunjers FSTE/FSTA/FSTI van M5 tot G1/2
  • Vierkante buizen 30 x 30 mm tot 60 x 60 mm
Industriesegmenten
  • •Universeel
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
Internal diameter d
Product family
Sector

1 - 5 van 5 resultaten

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Onderdeelnr.: 10.08.03.00088

Houder voor flexibele montage zuiger/veerstoter aan vierkante buiz

Industriesegmenten: Universeel

Connection 130x30
Suction cup or spring plunger connectionAfmeting D10 en D16
ShapeHaaks
HTR-STS 40x40 D30 WI

Onderdeelnr.: 10.08.03.00090

Houder voor flexibele montage zuiger/veerstoter aan vierkante buiz

Industriesegmenten: Universeel

Connection 140 x 40
Suction cup or spring plunger connectionAfmeting D30-G1/2
ShapeHaaks
HTR-STS 40x40 D10/16 WI

Onderdeelnr.: 10.08.03.00089

Houder voor flexibele montage zuiger/veerstoter aan vierkante buiz

Industriesegmenten: Universeel

Connection 140 x 40
Suction cup or spring plunger connectionAfmeting D10 en D16
ShapeHaaks
HTR-STS 50x50 D30 WI

Onderdeelnr.: 10.08.03.00091

Houder voor flexibele montage zuiger/veerstoter aan vierkante buiz

Industriesegmenten: Universeel

Connection 150 x 50
Suction cup or spring plunger connectionAfmeting D30-G1/2
ShapeHaaks
HTR-STS 60x60 D30 WI

Onderdeelnr.: 10.08.03.00092

Houder voor flexibele montage zuiger/veerstoter aan vierkante buiz

Industriesegmenten: Universeel

Connection 160 x 60
Suction cup or spring plunger connectionAfmeting D30-G1/2
ShapeHaaks

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.