Numero articolo: 10.08.03.00088
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su tubi a sezione quadra
| Connessione 1 | 30x30 |
| Collegamento ventosa o asta a molla | Contorno D10 e D16 |
| Forma | angolato |
Montaggio su tubi quadrati per un uso flessibile e un cambio rapido
Possibilità di montaggio diretto di ventose o pistoni a molla
Fissaggio senza attrezzi tramite leva di serraggio (tipo STS-...-D30)
Uso versatile, in quanto adatto a pistoni a molla da M5 a G1/2".

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 5 da 5 risultati

Numero articolo: 10.08.03.00088
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su tubi a sezione quadra
| Connessione 1 | 30x30 |
| Collegamento ventosa o asta a molla | Contorno D10 e D16 |
| Forma | angolato |

Numero articolo: 10.08.03.00090
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su tubi a sezione quadra
Industrie: Universale
| Connessione 1 | 40x40 |
| Collegamento ventosa o asta a molla | Contorno D30-G1/2 |
| Forma | angolato |

Numero articolo: 10.08.03.00089
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su tubi a sezione quadra
| Connessione 1 | 40x40 |
| Collegamento ventosa o asta a molla | Contorno D10 e D16 |
| Forma | angolato |

Numero articolo: 10.08.03.00091
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su tubi a sezione quadra
Industrie: Universale
| Connessione 1 | 50x50 |
| Collegamento ventosa o asta a molla | Contorno D30-G1/2 |
| Forma | angolato |

Numero articolo: 10.08.03.00092
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su tubi a sezione quadra
| Connessione 1 | 60x60 |
| Collegamento ventosa o asta a molla | Contorno D30-G1/2 |
| Forma | angolato |