Schmalz

Holders for Square Tubes HTR-STS

Mountings for spring plungers from M5 to G1/2"

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Mounting on square tubes for flexible use and quick changeover

Direct mounting of suction cups or spring plungers possible

Tool-free mounting via clamping lever (type STS-...-D30)

Versatile use, as suitable for spring plungers from M5 to G1/2"

Cấu trúc
  • Folded holder made from sheet steel with drilled mounting holes (2)
  • Size D10/16: secured to square tube with machine screw (1)
  • Size D30: secured to square tube with clamping lever and machine screw (3)
Thông số kỹ thuật
  • Mountings for spring plungers FSTE / FSTA / FSTI from M5 to G1/2”
  • Square tubes 30 x 30 mm to 60 x 60 mm
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Internal diameter d
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 5 từ 5 kết quả

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Mã sản phẩm: 10.08.03.00088

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Các ngành: Universal

Connection 130x30
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeangled
HTR-STS 40x40 D30 WI

Mã sản phẩm: 10.08.03.00090

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Các ngành: Universal

Connection 140x40
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled
HTR-STS 40x40 D10/16 WI

Mã sản phẩm: 10.08.03.00089

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Các ngành: Universal

Connection 140x40
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeangled
HTR-STS 50x50 D30 WI

Mã sản phẩm: 10.08.03.00091

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Các ngành: Universal

Connection 150x50
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled
HTR-STS 60x60 D30 WI

Mã sản phẩm: 10.08.03.00092

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Các ngành: Universal

Connection 160x60
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.