Schmalz

Soportes para perfiles cuadrados HTR-STS

Alojamientos para bielas de M5 a G1/2"

Ir directamente a los productos

Montaje en tubos cuadrados para un uso flexible y un cambio rápido

Posibilidad de montaje directo de ventosas o émbolos de muelle

Fijación sin herramientas mediante palanca de sujeción (tipo STS-...-D30)

Uso versátil, ya que se adapta a los émbolos de resorte de M5 a G1/2".

Diseño
  • Soporte de chapa de acero plegado con orificios de montaje (2)
  • Tamaños D10/16: Fijación a perfil cuadrado mediante tornillo cilíndrico (1)
  • Tamaño D30: Fijación a perfil cuadrado mediante palanca de apriete y tornillo cilíndrico (3)
Datos técnicos
  • Alojamientos para bielas FSTE/FSTA/FSTI de M5 a G1/2"
  • Tubos cuadrados 30 x 30 mm hasta 60 x 60 mm
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Diámetro interior d
Familia de productos
Sectores

1 - 5 de 5 resultados

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

N° de artículo: 10.08.03.00088

Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en tubos cuadrados

Conexión 130x30
Conexión ventosa o biela elásticaContorno D10 y D16
FormaAcodado
HTR-STS 40x40 D30 WI

N° de artículo: 10.08.03.00090

Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en tubos cuadrados

Industrias: Universal

Conexión 140x40
Conexión ventosa o biela elásticaContorno D30-G1/2
FormaAcodado
HTR-STS 40x40 D10/16 WI

N° de artículo: 10.08.03.00089

Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en tubos cuadrados

Conexión 140x40
Conexión ventosa o biela elásticaContorno D10 y D16
FormaAcodado
HTR-STS 50x50 D30 WI

N° de artículo: 10.08.03.00091

Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en tubos cuadrados

Industrias: Universal

Conexión 150x50
Conexión ventosa o biela elásticaContorno D30-G1/2
FormaAcodado
HTR-STS 60x60 D30 WI

N° de artículo: 10.08.03.00092

Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en tubos cuadrados

Conexión 160x60
Conexión ventosa o biela elásticaContorno D30-G1/2
FormaAcodado

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta