Schmalz

Uchwyt do rur kwadratowych HTR-STS

Montaż tłokowy od M5 do G1/2"

Przejdź bezpośrednio do produktów

Montaż na rurach kwadratowych do elastycznego zastosowania i szybkiej wymiany

Możliwy bezpośredni montaż przyssawek lub tłoków sprężynowych

Beznarzędziowy montaż za pomocą dźwigni zaciskowej (typ STS-...-D30)

Wszechstronny, ponieważ pasuje do nurników sprężynowych od M5 do G1/2

Projekt
  • Uchwyt skośny z blachy stalowej z otworami montażowymi (2)
  • Rozmiar D10/16: Mocowanie do rury kwadratowej za pomocą śruby kołpakowej (1)
  • Wielkość D30: Mocowanie na rurze kwadratowej za pomocą dźwigni zaciskowej (3)
Dane techniczne
  • Uchwyty dla nurników FSTE/FSTA/FSTI od M5 do G1/2
  • Rury kwadratowe 30 x 30 mm do 60 x 60 mm
Branże
  • •Uniwersalne
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
Internal diameter d
Product family
Industry sector

1 - 5 z 5 wyników

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Część nr.: 10.08.03.00088

+Traverse verbinding HTR-STS 30x30 D10/16 WI mit Zylinder-Schraube

Branże: Uniwersalne

Connection 130x30
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeangled
HTR-STS 40x40 D30 WI

Część nr.: 10.08.03.00090

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Branże: Uniwersalne

Connection 140x40
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled
HTR-STS 40x40 D10/16 WI

Część nr.: 10.08.03.00089

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Branże: Uniwersalne

Connection 140x40
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeangled
HTR-STS 50x50 D30 WI

Część nr.: 10.08.03.00091

Uchwyt do mocowania na profilach zamkniętych

Branże: Uniwersalne

Connection 150x50
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled
HTR-STS 60x60 D30 WI

Część nr.: 10.08.03.00092

Uchwyt do mocowania na profilach zamkniętych

Branże: Uniwersalne

Connection 160x60
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.