HTR-STS 50x50 D30 WI
부품 번호.: 10.08.03.00091
Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes
산업: 일반
| Connection 1 | 50x50 |
| Suction cup or spring plunger connection | Contour D30-G1/2 |
| Shape | angled |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 53 mm |
| d | 31 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 105 mm |
| L | 124 mm |
| L1 | 32 mm |
| s | 7 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 486 g |
| Product family | HTR-STS |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서