Schmalz

주문 정보

The Holder for Double-Blank Sensor will be delivered as a single component.

 

Available spare parts: suction ring

Available accessories: holder system

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

DBD 100x189 80 M42

부품 번호.: 10.01.04.00415

Holder for double-blank sensors for reliable detection of individual sheets during destacking

산업: 금속 | 자동차

Outside diameter D100 (mm)
Height H189 (mm)
Spring stroke Z80 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 100  mm
Ds 99.5  mm
G1 M8-F
H 189  mm
H1 223  mm
L 80  mm
X1 32  mm
X2 60  mm
Z (Stroke) 80  mm
Zs 5  mm
기술 데이터
속성
Weight 1,105  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동