Schmalz

이중 판금 센서 DBD 용 홀더

제품으로 바로 이동

굴절 식 마운팅으로 센서의 정확한 위치 지정이 가능하여 잘못된 신호 및 가동 중지 시간 감소

블록 보호 기능이있는 스프링 장착 버전은 높이 차이를 보상하고 스프링이 파손되는 것을 방지합니다.

특수 벨 흡입 링으로 센서 나사 연결에서 누출 방지

벨 흡입 링을 쉽게 교체 할 수있어 가동 중지 시간 감소

M36, M42 또는 M54 스레드가있는 일반 센서와 호환

디자인
  • 굴절 식 및 스프링 장착 설계의 이중 판금 센서 용 홀더
  • 내유성 NBR로 만든 교체 가능한 벨 흡입 링 (3)
  • M42 또는 M54 나사산이있는 센서 용 센서 홀더 (2)
  • 다양한 홀더를 통한 유연한 툴링 연결 (1) (퀵 체인지 커플 링 및 19mm 샤프트, 대안 적으로 영구 장착 및 19mm 샤프트 포함)
기술 데이터
  • 흡입 링 직경 : 100mm
  • 스트로크 : 36mm
  • 높이 : 178mm
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
산업 분야

결과 3 중 1 - 3개

DBD 100x145 36 M42

부품 번호.: 10.01.04.00409

Holder for double-blank sensors for reliable detection of individual sheets during destacking

산업: 자동차 | 금속

Outside diameter D100 (mm)
Height H145 (mm)
Spring stroke Z36 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
DBD 100x189 80 M42

부품 번호.: 10.01.04.00415

Holder for double-blank sensors for reliable detection of individual sheets during destacking

산업: 자동차 | 금속

Outside diameter D100 (mm)
Height H189 (mm)
Spring stroke Z80 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
DBD 130x187 80 M54

부품 번호.: 10.01.04.00418

Holder for double-blank sensors for reliable detection of individual sheets during destacking

산업: 자동차 | 금속

Outside diameter D130 (mm)
Height H187 (mm)
Spring stroke Z80 (mm)
Additional function suction cupM54 sensors

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.