DBD 130x187 80 M54
부품 번호.: 10.01.04.00418
Holder for double-blank sensors for reliable detection of individual sheets during destacking
산업: 금속 | 자동차
| Outside diameter D | 130 (mm) |
| Height H | 187 (mm) |
| Spring stroke Z | 80 (mm) |
| Additional function suction cup | M54 sensors |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 130 mm |
| Ds | 128.8 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 187 mm |
| H1 | 221 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 60 mm |
| Z (Stroke) | 80 mm |
| Zs | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 1,310 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서