Schmalz

Supporti per sensore lamiera doppia DBD

Vai direttamente ai prodotti

Il cuscinetto articolato permette il posizionamento esatto del sensore, che riduce i falsi segnali e i tempi di inattività

Il design a molla con protezione del blocco compensa le differenze di altezza e previene la rottura delle molle

Lo speciale anello di aspirazione a campana previene le perdite al collegamento a vite del sensore

Riduce i tempi di inattività, poiché l'anello di aspirazione della campana è facile da cambiare

Compatibile con i comuni sensori con filettatura M36, M42 o M54

Struttura
  • Controllo di singolarizzazione in versione snodata e ammortizzata
  • Anello di aspirazione intercambiabile, in NBR (3) resistente all'olio
  • Supporto per sensori (2) con filettatura M42 (su richiesta filettatura M36)
  • Attacco utensile versatile (1), grazie a diversi supporti (con attacco rapido e perno da 19 mm, in alternativa attacco permanente con perno da 19 mm)
Dati tecnici
  • Diametro anello di aspirazione: 100 mm
  • Corsa: 36 mm
  • Altezza: 178 mm
Industrie
  • •Automobilistico
  • •Metallo
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
Filettatura G1
Settori

1 - 3 da 3 risultati

DBD 100x145 36 M42

Numero articolo: 10.01.04.00409

Supporto per sensore lamiera doppia per il rilevamento sicuro delle lamiere singole durante impilaggio

Industrie: Automobilistico | Metallo

Diametro esterno D100 (mm)
Altezza H145 (mm)
Freccia elastica Z36 (mm)
Funzione supplementare ventosaSensori M42
DBD 100x189 80 M42

Numero articolo: 10.01.04.00415

Supporto per sensore lamiera doppia per il rilevamento sicuro delle lamiere singole durante impilaggio

Industrie: Automobilistico | Metallo

Diametro esterno D100 (mm)
Altezza H189 (mm)
Freccia elastica Z80 (mm)
Funzione supplementare ventosaSensori M42
DBD 130x187 80 M54

Numero articolo: 10.01.04.00418

Supporto per sensore lamiera doppia per il rilevamento sicuro delle lamiere singole durante impilaggio

Industrie: Automobilistico | Metallo

Diametro esterno D130 (mm)
Altezza H187 (mm)
Freccia elastica Z80 (mm)
Funzione supplementare ventosaSensori M54

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.