Schmalz

Supports pour capteur double des tôles DBD

Accéder directement aux produits

Le roulement articulé permet un positionnement exact du capteur, ce qui réduit les faux signaux et les temps d'arrêt

La conception à ressort avec protection du bloc compense les différences de hauteur et empêche la rupture des ressorts

Une cloche d'aspiration spéciale empêche les fuites au niveau du raccord à vis du capteur

Réduit les temps d'arrêt, car la cloche d'aspiration est facile à changer

Compatible avec les capteurs courants dotés d'un filetage M36, M42 ou M54

Composition
  • Détecteur avec articulations et tiges élastiques
  • Lèvre de ventouse remplaçable en NBR (3) résistant à l'huile
  • Support pour capteurs (2) avec filetage M42 (sur demande avec filetage M36)
  • Fixation modulaire (1) grâce à différents supports (changement rapide ou montage fixe avec 19 mm)
Données techniques
  • Diamètre de l'anneau d'aspiration : 100 mm
  • Course : 36 mm
  • Hauteur : 178 mm
Secteurs
  • Automobile
  • Métal
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Secteurs

1 - 3 de 3 résultats

DBD 100x145 36 M42

Réf. article: 10.01.04.00409

Support pour capteur double de tôle pour la détection fiable de tôles individuelles lors du dépilage

Diamètre extérieur D100 (mm)
Hauteur H145 (mm)
Allongement du ressort Z36 (mm)
Fonction supplémentaire ventouseCapteurs M42
DBD 100x189 80 M42

Réf. article: 10.01.04.00415

Support pour capteur double de tôle pour la détection fiable de tôles individuelles lors du dépilage

Diamètre extérieur D100 (mm)
Hauteur H189 (mm)
Allongement du ressort Z80 (mm)
Fonction supplémentaire ventouseCapteurs M42
DBD 130x187 80 M54

Réf. article: 10.01.04.00418

Support pour capteur double de tôle pour la détection fiable de tôles individuelles lors du dépilage

Diamètre extérieur D130 (mm)
Hauteur H187 (mm)
Allongement du ressort Z80 (mm)
Fonction supplémentaire ventouseCapteurs M54

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier