Schmalz

Pidike kaksilevyisille metalliantureille DBD

Siirry suoraan tuotteisiin

Nivelletty asennus mahdollistaa anturin tarkan sijoittamisen, mikä vähentää vääriä signaaleja ja seisokkeja

Jousikuormitteinen malli, jossa on lohkosuoja, kompensoi korkeuserot ja estää jousien murtumisen

Erityinen kellon imurengas estää vuotoja anturin ruuviliitännässä

Vähentää seisokkeja, koska kellon imurengas on helppo vaihtaa

Yhteensopiva M36-, M42- tai M54-kierteisten antureiden kanssa

Design
  • Nivelletyn ja jousikuormitetun kaksoispelimittarien pidike
  • Öljynkestävästä NBR: stä valmistettu vaihdettava kellon imurengas (3)
  • Anturipidike (2) antureille, joissa on M42- tai M54-kierre
  • Joustava työkaluliitäntä (1) useiden pidikkeiden kautta (pikakiinnityksellä ja 19 mm akselilla, vaihtoehtoisesti kiinteästi asennetulla ja 19 mm akselilla)
Tekniset tiedot
  • Imurenkaan halkaisija: 100 mm
  • Isku: 36 mm
  • Korkeus: 178 mm
Toimialat
  • •Auto-teollisuus
  • •Metalli
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
Thread G1
Toimiala

1 - 3 / 3 tuloksista

DBD 100x145 36 M42

Osanro: 10.01.04.00409

Holder for double-blank sensors for reliable detection of individual sheets during destacking

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Outside diameter D100 (mm)
Height H145 (mm)
Spring stroke Z36 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
DBD 100x189 80 M42

Osanro: 10.01.04.00415

Holder for double-blank sensors for reliable detection of individual sheets during destacking

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Outside diameter D100 (mm)
Height H189 (mm)
Spring stroke Z80 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
DBD 130x187 80 M54

Osanro: 10.01.04.00418

Holder for double-blank sensors for reliable detection of individual sheets during destacking

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Outside diameter D130 (mm)
Height H187 (mm)
Spring stroke Z80 (mm)
Additional function suction cupM54 sensors

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.