Schmalz

Uchwyt na podwójne czujniki blaszane DBD

Przejdź bezpośrednio do produktów

Łożysko przegubowe umożliwia dokładne pozycjonowanie czujnika, co zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów i przestojów

Konstrukcja sprężynowa z zabezpieczeniem blokowym kompensuje różnice wysokości i zapobiega pękaniu sprężyn

Specjalny pierścień ssący dzwonka zapobiegający wyciekom na złączu śrubowym czujnika

Zmniejsza czas przestoju, ponieważ pierścień ssący dzwonu jest łatwy do wymiany

Kompatybilny z popularnymi czujnikami z gwintem M36, M42 lub M54

Projekt
  • Uchwyt na czujniki z podwójnej blachy w wykonaniu przegubowym i sprężynowym
  • Wymienny dzwonowy pierścień ssący wykonany z odpornego na działanie oleju NBR (3)
  • Uchwyt czujnika (2) do czujników z gwintem M42 lub M54
  • Elastyczne połączenie narzędzi (1) poprzez różne uchwyty (z szybkozłączem i wałem 19 mm, alternatywnie montowane na stałe i z wałem 19 mm)
Dane techniczne
  • średnica pierścienia ssącego: 100 mm
  • Skok: 36 mm
  • Wysokość: 178 mm
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
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
Thread G1
Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

DBD 100x145 36 M42

Część nr.: 10.01.04.00409

Uchwyt do mocowania czujnika potwierdzającego pobranie jednego arkusza blachy ze stosu w procesie depaletyzacji

Branże: Motoryzacja | Metal

Outside diameter D100 (mm)
Height H145 (mm)
Spring stroke Z36 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
DBD 100x189 80 M42

Część nr.: 10.01.04.00415

Uchwyt

Branże: Motoryzacja | Metal

Outside diameter D100 (mm)
Height H189 (mm)
Spring stroke Z80 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
DBD 130x187 80 M54

Część nr.: 10.01.04.00418

Uchwyt

Branże: Motoryzacja | Metal

Outside diameter D130 (mm)
Height H187 (mm)
Spring stroke Z80 (mm)
Additional function suction cupM54 sensors

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.