Schmalz

Houder voor dubbele plaatmetaalsensoren DBD

Ga direct naar de producten

Gelede lagers maken een exacte positionering van de sensor mogelijk, waardoor valse signalen en uitvaltijden worden gereduceerd

Veerbelaste uitvoering met blokbescherming compenseert hoogteverschillen en voorkomt dat de veren breken

Speciale belaanzuigring voorkomt lekkage aan de sensorschroefverbinding

Vermindert de stilstandtijden, omdat de aanzuigring van de bel gemakkelijk te verwisselen is

Compatibel met gangbare sensoren met M36, M42 of M54 schroefdraad

Ontwerp
  • Houder voor dubbele plaatmetaalsensoren in gearticuleerde en verende uitvoering
  • Verwisselbare belaanzuigring van oliebestendig NBR (3)
  • Sensorhouder (2) voor sensoren met M42- of M54-schroefdraad
  • Flexibele gereedschapsverbinding (1) door verschillende houders (met Quick-Change koppeling en 19 mm as, alternatief vast gemonteerd en 19 mm as)
Technische gegevens
  • Diameter van de zuigring: 100 mm
  • Slag: 36 mm
  • Hoogte: 178 mm
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
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
1 - 3 van 3 resultaten

DBD 100x145 36 M42

Onderdeelnr.: 10.01.04.00409

Houder voor sensor dubbele plaat voor een procesveilige detectie van losse platen bij het afstapelen

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Outside diameter D100 (mm)
Height H145 (mm)
Spring stroke Z36 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
DBD 100x189 80 M42

Onderdeelnr.: 10.01.04.00415

Houder voor sensor dubbele plaat voor een procesveilige detectie van losse platen bij het afstapelen

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Outside diameter D100 (mm)
Height H189 (mm)
Spring stroke Z80 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
DBD 130x187 80 M54

Onderdeelnr.: 10.01.04.00418

Houder voor sensor dubbele plaat voor een procesveilige detectie van losse platen bij het afstapelen

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Outside diameter D130 (mm)
Height H187 (mm)
Spring stroke Z80 (mm)
Additional function suction cupM54 sensors

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.