Schmalz

Holders for Double-Blank Sensors DBD

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Jointed bearing enables exact positioning of the sensor, which reduces false signals and downtimes

Spring-mounted design with block protection compensates for height differences and prevents breakage of the springs

Special bell suction ring prevents leakage at the sensor screw connection

Reduces downtimes, as bell suction ring is easy to change

Compatible with common sensors with M36, M42 or M54 thread

Cấu trúc
  • Holder for double-blank sensors in a jointed and spring-mounted design
  • Changable bell-shaped suction ring made of oil resistant NBR (3)
  • Sensor holder for sensors (2) with M42 or M54 thread
  • Flexible tooling connection (1) with different holders (with quick-change coupling and 19 mm pin, alternatively permanent attached with 19 mm pin)
Thông số kỹ thuật
  • Suction ring diameter: 100 mm
  • Stroke: 36 mm
  • Height: 178 mm
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Phân loại theo ngành

1 - 3 từ 3 kết quả

DBD 100x145 36 M42

Mã sản phẩm: 10.01.04.00409

Holder for double-blank sensors for reliable detection of individual sheets during destacking

Các ngành: Automotive | Metal

Outside diameter D100 (mm)
Height H145 (mm)
Spring stroke Z36 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
DBD 100x189 80 M42

Mã sản phẩm: 10.01.04.00415

Holder for double-blank sensors for reliable detection of individual sheets during destacking

Các ngành: Automotive | Metal

Outside diameter D100 (mm)
Height H189 (mm)
Spring stroke Z80 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
DBD 130x187 80 M54

Mã sản phẩm: 10.01.04.00418

Holder for double-blank sensors for reliable detection of individual sheets during destacking

Các ngành: Automotive | Metal

Outside diameter D130 (mm)
Height H187 (mm)
Spring stroke Z80 (mm)
Additional function suction cupM54 sensors

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.