Schmalz

Çift Boşluklu Sensörler için Tutucular DBD

Doğrudan ürünlere gidin

Mafsallı yatak, sensörün tam olarak konumlandırılmasını sağlayarak yanlış sinyalleri ve duruş sürelerini azaltır

Blok korumalı yaylı tasarım, yükseklik farklılıklarını telafi eder ve yayların kırılmasını önler

Özel çan vantuz halkası sensör vida bağlantısında sızıntıyı önler

Çan vakum halkasının değiştirilmesi kolay olduğundan duruş sürelerini azaltır

M36, M42 veya M54 dişli yaygın sensörlerle uyumludur

Tasarım
  • Mafsallı ve yaylı tasarımda çift boş sensörler için tutucu
  • Yağa dayanıklı NBR'den yapılmış değiştirilebilir çan şekilli vantuz halkası (3)
  • M42 veya M54 dişli sensörler için sensör tutucu (2)
  • Farklı tutuculara sahip esnek tooling bağlantısı (1) (hızlı değiştirilebilir kaplin ve 19 mm pim ile, alternatif olarak 19 mm pim ile kalıcı bağlantı)
Teknik veri
  • Vantuz halkası çapı: 100 mm
  • Strok: 36 mm
  • Yükseklik: 178 mm
Endüstriler
  • •Metal
  • •Otomotiv
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
3 sonuçtan 1 - 3'si

DBD 100x145 36 M42

Parça no.: 10.01.04.00409

Destacking sırasında tek tek sacların güvenilir bir şekilde algılanması için double-blank sensörler için tutucu

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Dış çap D100 (mm)
Yükseklik H145 (mm)
Yay stroku Z36 (mm)
Ek fonksiyonlu vantuzM42-Sensörler
DBD 100x189 80 M42

Parça no.: 10.01.04.00415

Destacking sırasında tek tek sacların güvenilir bir şekilde algılanması için double-blank sensörler için tutucu

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Dış çap D100 (mm)
Yükseklik H189 (mm)
Yay stroku Z80 (mm)
Ek fonksiyonlu vantuzM42-Sensörler
DBD 130x187 80 M54

Parça no.: 10.01.04.00418

Destacking sırasında tek tek sacların güvenilir bir şekilde algılanması için double-blank sensörler için tutucu

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Dış çap D130 (mm)
Yükseklik H187 (mm)
Yay stroku Z80 (mm)
Ek fonksiyonlu vantuzM54-Sensörler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.