Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VBR-PR 40x55x55 E-V

부품 번호.: 10.08.03.00099

Section connector

Width B55 (mm)
Height H55 (mm)
Length L40 (mm)
Wall thickness s6 (mm)
Weight164 (g)
디자인 데이터
Design image
속성값
B55 mm
d6.5 mm
dn13 mm
H55 mm
H220 mm
H350 mm
H420 mm
L40 mm
L230 mm
s6 mm
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.