VBR-PR 40x55x55 E-V
Číslo dílu.: 10.08.03.00099
Section connector
| Width B | 55 (mm) |
| Height H | 55 (mm) |
| Length L | 40 (mm) |
| Wall thickness s | 6 (mm) |
| Weight | 164 (g) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 6,5 mm |
| dn | 13 mm |
| H | 55 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 50 mm |
| H4 | 20 mm |
| L | 40 mm |
| L2 | 30 mm |
| s | 6 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace