VBR-PR 150x3 E-FL
부품 번호.: 25.09.06.00006
Section connector
| Height H | 3 (mm) |
| Length L | 150 (mm) |
| Weight | 362 (g) |
| Connection 1 | 2 Sliding blocks |
디자인 데이터
디자인 데이터

| 속성 | 값 |
|---|---|
| B2 | 36 mm |
| d | 9 mm |
| H | 3 mm |
| L | 150 mm |
| L2 | 36 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서