Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VRS-PL-80x40 G1/2-IG MO-PROF

부품 번호.: 25.09.06.00010

Sealing plate

Width B40 (mm)
Height H8 (mm)
Length L80 (mm)
Thread G1G1/2"-F
Utilization designMounting section
Weight170 (g)
디자인 데이터
Design image
속성값
B40 mm
d6.5 mm
G1G1/2"-F
H8 mm
L80 mm
X170 mm
Y130 mm
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.