VRS-PL-80x40 G1/2-IG MO-PROF
Part no.: 25.09.06.00010
Sealing plate
| Width B | 40 (mm) |
| Height H | 8 (mm) |
| Length L | 80 (mm) |
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Utilization design | Mounting section |
| Weight | 170 (g) |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 40 mm |
| d | 6,5 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 8 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 70 mm |
| Y1 | 30 mm |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation