Schmalz

주문 정보

Handling of flexible, non-rigid components

 

Handling of materials which are difficult to grip with vacuum, such as textiles, fleece, filters, woven fibreglass or carbon-fibre, woven aramide, foam materials, etc.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

ASK B-M8-4 2000 K-4P

부품 번호.: 10.06.02.00084

Connection cable

산업: 일반

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length2000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
제품 정보
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동