Schmalz

진공 스위치용 케이블 및 플러그

제품으로 바로 이동

모든 스위치 유형을위한 전기 연결 케이블 및 어댑터

다양한 요구 사항 및 현지 표준을위한 광범위한

디자인
  • M8 케이블이있는 전기 연결 케이블, 나 사형 (IP 65 요구 사항 용) 또는 플러그 형
  • 다른 길이
  • PUR에서 사용 가능 (높은 동적 요구 사항 용)
  • 커넥터 M8-M12가있는 추가 옵션
기술 데이터
  • 연결 케이블
  • 어댑터 플러그
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Length L
산업 분야

결과 5 중 1 - 5개

ASK WB-M8-4 5000 K-4P

부품 번호.: 10.06.02.00032

Connection cable

Electrical connectionElbow fem con M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M8-4 5000 K-4P

부품 번호.: 10.06.02.00031

Connection cable

산업: 일반

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

부품 번호.: 10.06.02.00047

Connection cable

산업: 일반

Electrical connectionElbow fem con M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASS B-M8-4 S-M12-4

부품 번호.: 10.06.02.00048

Connection plug

산업: 일반

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
ASK B-M8-4 2000 K-4P

부품 번호.: 10.06.02.00084

Connection cable

산업: 일반

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length2000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.