Schmalz

Cables y conectores para vacuostatos

Ir directamente a los productos

Cables de conexión eléctrica y adaptadores para todo tipo de interruptores

Amplia gama para los más diversos requisitos y estándares locales

Diseño
  • Cables de conexión eléctrica enroscable con cable M8 (para requisitos IP 65) o encajable
  • Diferentes longitudes
  • Disponible en PUR (para altas exigencias dinámicas)
  • Opción adicional: conector adaptador M8 a M12
Datos técnicos
  • Cable de conexión
  • Conector adaptador
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Longitud L
Sectores

1 - 5 de 5 resultados

ASK WB-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo: 10.06.02.00032

Cable de conexión

Industrias: Universal

Conexión eléctricaAcodada hembr M8, 4 pol
Longitud del cable5000 (mm)
Conexión 2Cable, tetrapolar
Material tubo flexibleCable PUR
ASK B-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo: 10.06.02.00031

Cable de conexión

Industrias: Universal

Conexión eléctricaHembrilla M8, 4 pol
Longitud del cable5000 (mm)
Conexión 2Cable, tetrapolar
Material tubo flexibleCable PUR
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo: 10.06.02.00047

Cable de conexión

Conexión eléctricaAcodada hembr M8, 4 pol
Longitud del cable5000 (mm)
Conexión 2Cable, tetrapolar
Material tubo flexibleCable PUR
ASS B-M8-4 S-M12-4

N° de artículo: 10.06.02.00048

Conector

Conexión eléctricaHembrilla M8, 4 pol
ASK B-M8-4 2000 K-4P

N° de artículo: 10.06.02.00084

Cable de conexión

Conexión eléctricaHembrilla M8, 4 pol
Longitud del cable2000 (mm)
Conexión 2Cable, tetrapolar
Material tubo flexibleCable PUR

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta