Schmalz

Kable i wtyczki do czujników podciśnienia

Przejdź bezpośrednio do produktów

Kable połączeniowe i adaptery elektryczne do wszystkich typów przełączników

Szerokie spektrum dla najbardziej zróżnicowanych wymagań i norm lokalnych

Projekt
  • Elektryczny przewód połączeniowy z kablem M8, przykręcanym (dla wymagań IP 65) lub wtykowym
  • Różne długości
  • Dostępny w kolorze PUR (dla wysokich wymagań dynamicznych)
  • Dodatkowa opcja z wtyczką wtykową M8 do M12
Dane techniczne
  • Kabel połączeniowy
  • Wtyczka adaptera
Branże
  • •Uniwersalne
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
Length L
Industry sector

1 - 5 z 5 wyników

ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Część nr.: 10.06.02.00032

Connection cable

Electrical connectionElbow fem con M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M8-4 5000 K-4P

Część nr.: 10.06.02.00031

Connection cable

Branże: Uniwersalne

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Część nr.: 10.06.02.00047

Connection cable

Branże: Uniwersalne

Electrical connectionElbow fem con M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASS B-M8-4 S-M12-4

Część nr.: 10.06.02.00048

Connection plug

Branże: Uniwersalne

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
ASK B-M8-4 2000 K-4P

Część nr.: 10.06.02.00084

Connection cable

Branże: Uniwersalne

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length2000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.