Schmalz

Vakum Sensörleri için Kablolar ve Fişler

Doğrudan ürünlere gidin

Tüm şalter tipleri için elektrik bağlantı kabloları ve adaptörler

En farklı gereksinimler ve yerel standartlar için geniş ürün yelpazesi

Tasarım
  • Vidalı M8 konektörlü (IP 65 gereksinimlerini karşılamak için) veya fişli konektörlü elektrik bağlantı kabloları
  • Çeşitli uzunluklarda
  • PUR ile mevcuttur (yüksek dinamik gereksinimler için)
  • M8 fişini M12'ye bağlayarak ek seçenek
Teknik veri
  • Bağlantı kabloları
  • Adaptör fişleri
Endüstriler
  • •Genel
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
Uzunluk L
Endüstri sektörü

5 sonuçtan 1 - 5'si

ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Parça no.: 10.06.02.00032

Bağlantı kablosu

Elektrik bağlantısıAçılı soket M8, 4 kutuplu
Kablo uzunluğu5000 (mm)
Bağlantı 2Kablo, 4 kutuplu
Malzeme hortumuPUR kablo
ASK B-M8-4 5000 K-4P

Parça no.: 10.06.02.00031

Bağlantı kablosu

Endüstriler: Genel

Elektrik bağlantısıSoket M8, 4 kutuplu
Kablo uzunluğu5000 (mm)
Bağlantı 2Kablo, 4 kutuplu
Malzeme hortumuPUR kablo
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Parça no.: 10.06.02.00047

Bağlantı kablosu

Endüstriler: Genel

Elektrik bağlantısıAçılı soket M8, 4 kutuplu
Kablo uzunluğu5000 (mm)
Bağlantı 2Kablo, 4 kutuplu
Malzeme hortumuPUR kablo
ASS B-M8-4 S-M12-4

Parça no.: 10.06.02.00048

Bağlantı fişi

Endüstriler: Genel

Elektrik bağlantısıSoket M8, 4 kutuplu
ASK B-M8-4 2000 K-4P

Parça no.: 10.06.02.00084

Bağlantı kablosu

Endüstriler: Genel

Elektrik bağlantısıSoket M8, 4 kutuplu
Kablo uzunluğu2000 (mm)
Bağlantı 2Kablo, 4 kutuplu
Malzeme hortumuPUR kablo

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.