Schmalz

Kabels en stekkers voor vacuümschakelaars

Ga direct naar de producten

Elektrische aansluitkabels en adapters voor alle soorten schakelaars

Breed spectrum voor de meest uiteenlopende eisen en lokale normen

Ontwerp
  • Elektrische aansluitkabel met M8-kabel schroefbaar (voor IP 65-vereisten) of insteekbaar
  • Verschillende lengtes
  • Verkrijgbaar in PUR (voor hoge dynamische eisen)
  • Extra optie met M8- tot M12-stekker
Technische gegevens
  • Aansluitkabel
  • Adapterstekker
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Length L
Sector

1 - 5 van 5 resultaten

ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Onderdeelnr.: 10.06.02.00032

Aansluitkabel

Electrical connectionHaaks bus M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M8-4 5000 K-4P

Onderdeelnr.: 10.06.02.00031

Aansluitkabel

Industriesegmenten: Universeel

Electrical connectionBus M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Onderdeelnr.: 10.06.02.00047

Aansluitkabel

Industriesegmenten: Universeel

Electrical connectionHaaks bus M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASS B-M8-4 S-M12-4

Onderdeelnr.: 10.06.02.00048

Aansluitstekker

Industriesegmenten: Universeel

Electrical connectionBus M8, 4 pol
ASK B-M8-4 2000 K-4P

Onderdeelnr.: 10.06.02.00084

Aansluitkabel

Industriesegmenten: Universeel

Electrical connectionBus M8, 4 pol
Cable length2000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.