Schmalz

Cables and Plugs for Vacuum Switches

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Electric connection cables and adapters for all switch types

Wide range for the most diverse requirements and local standards

Cấu trúc
  • Electrical connection cables with screw-in M8 connector (to meet IP 65 requirements) or plug-in connector
  • Various lengths
  • Available with PUR (for high dynamic requirements)
  • Additional option by connecting plug M8 to M12
Thông số kỹ thuật
  • Connecting cables
  • Adapter plugs
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Length L
Phân loại theo ngành

1 - 5 từ 5 kết quả

ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Mã sản phẩm: 10.06.02.00032

Connection cable

Electrical connectionElbow fem con M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M8-4 5000 K-4P

Mã sản phẩm: 10.06.02.00031

Connection cable

Các ngành: Universal

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Mã sản phẩm: 10.06.02.00047

Connection cable

Các ngành: Universal

Electrical connectionElbow fem con M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASS B-M8-4 S-M12-4

Mã sản phẩm: 10.06.02.00048

Connection plug

Các ngành: Universal

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
ASK B-M8-4 2000 K-4P

Mã sản phẩm: 10.06.02.00084

Connection cable

Các ngành: Universal

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length2000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.