VAM 63 V400 H BAR
부품 번호.: 10.07.02.00002
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
산업: 일반
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -0,40 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 34 mm |
| B1 | 46 mm |
| D | 63 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 14 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Shape manometers | |
| Measuring range [bar] | -0,40 ... 0,00 bar |
| Operating pressure | -0,40...0 bar |
| Weight | 191 g |
| Product family | VAM |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서