Schmalz

게이지 VAM

-1 bar ~ 0 bar의 측정 범위

제품으로 바로 이동

튜브형 및 캡슐 디자인의 신뢰할 수있는 진공 압력계

표준화 된 치수 및 연결

고객 요구 사항에 따라 조정 가능한 측정 범위

디자인
  • 부르 동관 디자인의 진공 압력계 VAM 67 V H-SE
  • 영점 조정 기능이있는 캡슐 디자인의 VAM 100 V250 및 VAM 63 V400
  • 고정 전면 링이있는 VAM 67 V H-SE
  • 선택적으로 후면 (-H) 또는 아래 (-U)에서 진공 연결
기술 데이터
  • 측정 범위 : -1 ~ 0 bar
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Measuring range [bar]
Product family
산업 분야

결과 8 중 1 - 8개

VAM 40 V H BAR

부품 번호.: 10.07.02.00007

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

산업: 일반

Outside diameter D40 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR scale
VAM 63 V U BAR/PSI

부품 번호.: 10.07.02.00004

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

산업: 일반

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR/PSI scale
VAM 63 V H BAR/PSI

부품 번호.: 10.07.02.00003

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

산업: 일반

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR/PSI scale
VAM 63 V250 H BAR

부품 번호.: 10.07.02.00006

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

산업: 일반

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-0,25 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR scale
VAM 40 V DR BAR

부품 번호.: 10.07.02.00035

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

산업: 일반

Outside diameter D40 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR scale
VAM 67 V H-SE BAR/PSI

부품 번호.: 10.07.02.00016

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

산업: 일반

Outside diameter D67 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR/PSI scale
VAM 63 V400 H BAR

부품 번호.: 10.07.02.00002

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

산업: 일반

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-0,40 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR scale
VAM 100 V250 U BAR

부품 번호.: 10.07.02.00001

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

산업: 일반

Outside diameter D100 (mm)
Measuring range [bar]-0,25 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR scale

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.