Osanro: 10.07.02.00003
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR/PSI scale |
Luotettava alipainemittari putki- ja kapselimuotoisena
Standardoidut mitat ja liitännät
Mittausalueet säädettävissä asiakkaan vaatimusten mukaan
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |
1 - 8 / 8 tuloksista

Osanro: 10.07.02.00003
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR/PSI scale |

Osanro: 10.07.02.00004
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR/PSI scale |

Osanro: 10.07.02.00007
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |

Osanro: 10.07.02.00006
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |

Osanro: 10.07.02.00035
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |

Osanro: 10.07.02.00016
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 67 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR/PSI scale |

Osanro: 10.07.02.00002
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -0,40 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |

Osanro: 10.07.02.00001
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 100 (mm) |
| Measuring range [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |