Parça no.: 10.07.02.00003
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 63 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Şekil manometreleri | Arka bağlantı |
| Ürün ailesi | VAM |
| BAR/PSI ölçeği |
Güvenilir yaylı tüp veya kapsül elemanlı vakum manometresi
Standartlaştırılmış boyutlar ve bağlantılar
Ölçüm aralıkları müşteriye özel ayarlanabilir
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
8 sonuçtan 1 - 8'si

Parça no.: 10.07.02.00003
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 63 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Şekil manometreleri | Arka bağlantı |
| Ürün ailesi | VAM |
| BAR/PSI ölçeği |

Parça no.: 10.07.02.00004
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 63 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Şekil manometreleri | Altta bağlantı |
| Ürün ailesi | VAM |
| BAR/PSI ölçeği |

Parça no.: 10.07.02.00007
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 40 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Şekil manometreleri | Arka bağlantı |
| Ürün ailesi | VAM |
| BAR ölçeği |

Parça no.: 10.07.02.00006
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 63 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Şekil manometreleri | Arka bağlantı |
| Ürün ailesi | VAM |
| BAR ölçeği |

Parça no.: 10.07.02.00035
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 40 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Şekil manometreleri | Sızdırmazlık halkası ile |
| Ürün ailesi | VAM |
| BAR ölçeği |

Parça no.: 10.07.02.00016
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 67 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Şekil manometreleri | Panel montajı için |
| Ürün ailesi | VAM |
| BAR/PSI ölçeği |

Parça no.: 10.07.02.00002
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 63 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | -0,40 ... 0,00 bar |
| Şekil manometreleri | Arka bağlantı |
| Ürün ailesi | VAM |
| BAR ölçeği |

Parça no.: 10.07.02.00001
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 100 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Şekil manometreleri | Altta bağlantı |
| Ürün ailesi | VAM |
| BAR ölçeği |