Mã sản phẩm: 10.07.02.00007
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Các ngành: Universal
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |
Reliable spring tube or capsule element vacuum manometer
Standardized dimensions and connections
Measuring ranges customer-specific adjustable
Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| Vietnamese |
Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| English |
1 - 8 từ 8 kết quả

Mã sản phẩm: 10.07.02.00007
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Các ngành: Universal
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |

Mã sản phẩm: 10.07.02.00004
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Các ngành: Universal
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR/PSI scale |

Mã sản phẩm: 10.07.02.00003
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Các ngành: Universal
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR/PSI scale |

Mã sản phẩm: 10.07.02.00006
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Các ngành: Universal
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |

Mã sản phẩm: 10.07.02.00035
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Các ngành: Universal
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |

Mã sản phẩm: 10.07.02.00016
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Các ngành: Universal
| Outside diameter D | 67 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR/PSI scale |

Mã sản phẩm: 10.07.02.00002
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Các ngành: Universal
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -0,40 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |

Mã sản phẩm: 10.07.02.00001
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
Các ngành: Universal
| Outside diameter D | 100 (mm) |
| Measuring range [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |