Schmalz

Manometers VAM

Meetbereik van -1 bar tot 0 bar

Ga direct naar de producten

Betrouwbare vacuümmanometer in buis- en capsuleveerontwerp

Gestandaardiseerde afmetingen en aansluitingen

Meetbereiken klantspecifiek instelbaar

Ontwerp
  • Vacuüm manometer VAM 67 V H-SE in bourdonbuis uitvoering
  • VAM 100 V250 en VAM 63 V400 in capsuleveerontwerp met nulpuntsverstelling
  • VAM 67 V H-SE met vaste frontring
  • Vacuümaansluiting naar keuze aan de achterzijde (-H) of aan de onderkant (-U)
Technische gegevens
  • Meetbereik: van -1 tot 0 bar
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Measuring range [bar]
Product family
Sector

1 - 8 van 8 resultaten

VAM 63 V H BAR/PSI

Onderdeelnr.: 10.07.02.00003

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometersAansluiting achter
Product familyVAM
BAR/PSI scale
VAM 63 V U BAR/PSI

Onderdeelnr.: 10.07.02.00004

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometersAansluiting onder
Product familyVAM
BAR/PSI scale
VAM 40 V H BAR

Onderdeelnr.: 10.07.02.00007

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D40 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometersAansluiting achter
Product familyVAM
BAR scale
VAM 63 V250 H BAR

Onderdeelnr.: 10.07.02.00006

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-0,25 ... 0,00 bar
Shape manometersAansluiting achter
Product familyVAM
BAR scale
VAM 40 V DR BAR

Onderdeelnr.: 10.07.02.00035

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D40 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometersMet afdichtring
Product familyVAM
BAR scale
VAM 67 V H-SE BAR/PSI

Onderdeelnr.: 10.07.02.00016

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D67 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometersPaneelmontage
Product familyVAM
BAR/PSI scale
VAM 63 V400 H BAR

Onderdeelnr.: 10.07.02.00002

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-0,40 ... 0,00 bar
Shape manometersAansluiting achter
Product familyVAM
BAR scale
VAM 100 V250 U BAR

Onderdeelnr.: 10.07.02.00001

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D100 (mm)
Measuring range [bar]-0,25 ... 0,00 bar
Shape manometersAansluiting onder
Product familyVAM
BAR scale

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.