VAM 67 V H-SE BAR/PSI
Onderdeelnr.: 10.07.02.00016
Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm
Industriesegmenten: Universeel
| Outside diameter D | 67 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | Paneelmontage |
| Product family | VAM |
| BAR/PSI scale |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 39,5 mm |
| B1 | 59 mm |
| D | 67 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 75,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 14 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Shape manometers | Paneelmontage |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Operating pressure | -1...0 bar |
| Weight | 184 g |
| Product family | VAM |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie