ST 32 AL-EL
부품 번호.: 10.02.01.01681
Hose sleeve
| Material | Aluminum |
| Utilization design | Basic ejector |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Length L | 4 (mm) |
| Width B | 46 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 46 mm |
| dn | 26 mm |
| D | 32 mm |
| D1 | 37 mm |
| L | 4 mm |
| L1 | 51 mm |
| L2 | 12 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | 0 ... 0 °C |
| Weight | 58 g |
| Material | Aluminum |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서