SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22
부품 번호.: 10.02.02.07119
Screen protects the vacuum system from contamination
| Material | Austenitic stainless steel |
| Outside diameter D | 36.2 (mm) |
| Length L | 0.2 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 36.2 mm |
| L | 0.2 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 1.6 g |
| Material | Austenitic stainless steel |
관련 문서
관련 문서