EJEK-PL SCP 10..15
부품 번호.: 10.02.02.00729
Ejector blanking plate
| Length L | 26 (mm) |
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 6 (mm) |
| Utilization design | Compact ejectors SCP |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 20 mm |
| H | 6 mm |
| H2 | 7 mm |
| L | 26 mm |
| Y2 | 34 mm |
| X1 | 20 mm |
| X2 | 20 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서