GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi
부품 번호.: 10.02.02.02473
Baseplate for the construction of ejector blocks
| Length L | 122 (mm) |
| Width B | 46 (mm) |
| Height H | 43 (mm) |
| Number of connections | 1 |
| Utilization design | Compact ejectors SXPi/SXMPi |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 46 mm |
| d | 6.6 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 43 mm |
| L | 122 mm |
| X1 | 74 mm |
| Y1 | 19.5 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서