ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC
부품 번호.: 10.02.02.04068
Ejector adapter
| Length L | 38 (mm) |
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 11 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Utilization design | Compact ejector SEAC |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 20 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| H | 11 mm |
| L | 38 mm |
| X1 | 28 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서