SFE 22 AL
부품 번호.: 10.02.01.01421
Schmalz Fixation Element
| Hole diameter | 22 (mm) |
| Width B | 35 (mm) |
| Height H | 44 (mm) |
| Length L | 87.5 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | G3/8"-F |
| Compressed air connection | G1/4"-F |
| Suction cup connection | G3/8"-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 35 mm |
| d1 | 11 mm |
| d2 | 6.4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | G1/4"-F |
| G4 | M27x1.5-F |
| G5 | M6-F |
| H | 44 mm |
| H2 | 9.5 mm |
| L | 87.5 mm |
| L2 | 34.5 mm |
| L3 | 32.5 mm |
| SW1 | 32 mm |
| X1 | 22 mm |
| X2 | 26 mm |
| Y1 | 22 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight | 198.2 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서