SHC 3 13
부품 번호.: 10.02.01.01497
Schmalz Holder Cap
| Number of stages | 3 |
| Hole diameter | 13 (mm) |
| Outside diameter D | 14.2 (mm) |
| Length L | 36.5 (mm) |
| Thread G1 | M16x1-M |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 14.2 mm |
| D1 | 19 mm |
| G1 | M16x1-M |
| L | 36.5 mm |
| L1 | 61.5 mm |
| LG1 | 9 mm |
| SW2 | 8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 18 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서