SEV G1/8-IG G1/8-AG
부품 번호.: 10.02.01.01519
Quick release valve
| Outside diameter D | 19 (mm) |
| Length L | 39.5 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread G2 | G1/8"-M |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 19 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-M |
| L | 39.5 mm |
| LG1 | 7 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 23.7 g |
회로도
회로도
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서