SET SFE 13
부품 번호.: 10.02.01.01579
Mounting set
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Length L | 27 (mm) |
| Utilization design | Schmalz Fixation Element |
| Size | 13 |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Thread G2 | M8-M |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 20 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M8-M |
| H | 20 mm |
| H2 | 10 mm |
| L | 27 mm |
| L1 | 32.5 mm |
| L2 | 6.4 mm |
| L3 | 6.8 mm |
| LG1 | 5.5 mm |
| SW1 | 13 mm |
| SW2 | 4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 34.2 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서