Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SFE 13 POM

부품 번호.: 10.02.01.01807

Schmalz Fixation Element

산업: 일반

Hole diameter13 (mm)
Width B23 (mm)
Height H33 (mm)
Length L46.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Thread G2M16x1-F
Compressed air connectionG1/8"-F
Suction cup connectionG1/4"-F
디자인 데이터
Design image
속성
B 23  mm
d1 8  mm
d2 4.2  mm
G1 G1/4"-F
G2 M16x1-F
G3 G1/8"-F
G4 M4-F
G5 M4-F
H 33  mm
H2 5.5  mm
L 46.5  mm
L2 16.5  mm
L3 14  mm
L4 23  mm
X1 14  mm
X2 19  mm
Y1 14  mm
기술 데이터
속성
Material Polyoxymethylene
Weight 38.4  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동