Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SD 29x121.5 SHC 22

부품 번호.: 10.02.01.01831

Silencer for vacuum generators

Outside diameter D29 (mm)
Length L121.5 (mm)
Utilization designSchmalz holder cap
Size22
디자인 데이터
Design image
속성
d 20  mm
D 29  mm
L 121.5  mm
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동