Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

부품 번호.: 10.08.03.00313

Mounting bracket

Width B30 (mm)
Height H40 (mm)
Length L25.5 (mm)
Utilization designSchmalz Fixation Element
Size7
디자인 데이터
Design image
속성
B 30  mm
B2 12.5  mm
d 6.3  mm
d1 4.5  mm
Dmk 17  mm
H 40  mm
H2 20  mm
L 25.5  mm
s 4  mm
X1 15.4  mm
기술 데이터
속성
Material Aluminum
Weight 26.9  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동