BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13
부품 번호.: 10.08.03.00314
Mounting bracket
| Width B | 36 (mm) |
| Height H | 40 (mm) |
| Length L | 27 (mm) |
| Utilization design | Schmalz Fixation Element |
| Size | 13 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 36 mm |
| B2 | 14 mm |
| d | 6.4 mm |
| d1 | 4.5 mm |
| Dmk | 19.8 mm |
| H | 40 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 27 mm |
| s | 5 mm |
| X1 | 16.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight | 25.4 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서