Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 단계적으로 폐지되는 항목

VZ-OG 63 AC3 100 MS

부품 번호.: 10.03.04.00144

Vacuum centre with oil-lubricated pump and vacuum reservoir

산업: 일반

Suction rate -80063 (m³/h)
Voltage230/400 V, 50 Hz
Reservoir volume100 (l)
withMotor-protection switch

이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.

안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현재 후속 제품을 구매할 수 없습니다. 대체 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 현지 담당자가 언제든지 도와드리겠습니다.

문의 양식으로 이동
디자인 데이터
Design image
속성
B 610  mm
B1 750  mm
d 11  mm
G2 G1-1/4-F
H 700  mm
L 710  mm
L1 720  mm
X1 480  mm
Y1 570  mm
기술 데이터
속성
Max. vacuum -980  mbar
Voltage 230/400 V, 50 Hz
Motor power 1.5  kW
Reservoir volume 100  l
Suction rate -800 63  m³/h
Protection type IP
Weight 112.5  kg
Product family VZ
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동