VZ-OG 165 AC3 200
부품 번호.: 10.03.04.00166
Vacuum centre with oil-lubricated pump and vacuum reservoir
산업: 일반
| Suction rate -800 | 165 (m³/h) |
| Voltage | 230/400 V, 50 Hz |
| Reservoir volume | 200 (l) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 710 mm |
| B1 | 1,040 mm |
| d | 11 mm |
| G2 | G2-1/2-F |
| H | 950 mm |
| L | 910 mm |
| L1 | 1,040 mm |
| X1 | 592 mm |
| Y1 | 670 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Max. vacuum | -980 mbar |
| Voltage | 230/400 V, 50 Hz |
| Motor power | 4 kW |
| Reservoir volume | 200 l |
| Suction rate -800 | 165 m³/h |
| Protection type IP | IP 54 |
| Weight | 271 kg |
| Product family | VZ |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서